(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดรางปลั๊กไฟพร้อมสายไฟ Flat-Blade 15 A x 6 ช่อง, ปลั๊ก Flat-Blade และโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ 3.5 mm22
[คุณสมบัติ]
· ใช้เคส ไนล่อนเรซิ่นทนไฟ และแรงกระแทก ซึ่งมีโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ VCT 3.5 mm22
▪ มี ช่องเสียบ 2 ช่อง 2P 15 A ต่อกราวด์ และสามารถใช้ได้โดยรวมสูงสุด 15 A
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิด A-3 Flat-Blade |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC1234(5M) ในชุด รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ , 6 ช่อง 15-A Flat-Blade, ชุดสายไฟ พร้อมปลั๊ก Flat-Blade
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง