(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ซีรี่ส์รางปลั๊กไฟสำหรับเดินสายเพื่อป้อนสายเคเบิลที่มีซ็อกเก็ตต่อไปนี้: มาตรฐาน NEMA 5 -20 (Flat-Blade 2P มีสายกราวด์ 125V 20A), 6 - 15 (Flat-Blade 2P มีสายกราวด์ 250V 15A) และ 6 -20 (Flat-Blade 2P มีสายกราวด์ 250V 20A)
รหัสสินค้า |
---|
KU0060 |
KU0120 |
KU0260 |
KU0710 |
KU0730 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,118.32 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 20 | 125 | NEMA 5-20R | |
฿ 692.15 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 20 | 125 | NEMA 5-20R | ||
฿ 1,737.68 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 20 | 125 | NEMA 5-20R | |
฿ 731.23 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 15 | 250 | NEMA 6-15R | |
฿ 1,194.55 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 15 | 250 | NEMA 6-15R |
กำลังโหลด …
รูปทรงช่องเสียบ | ตะขอ/ NEMA | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง