(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท ปิดกล่อง 2 รูที่ถอดอุปกรณ์ออกและเจาะรูบนพื้นผิวผนังที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป
[คุณสมบัติ]
·เมื่อติดตั้งโดยใช้รูยึดสำหรับ เต้ารับ แบบฝังจะทำหน้าที่เป็น แผ่นเพลท มีฝาปิด
·ทำหน้าที่เป็น แผ่นเพลท รูปทรงเจ็ทป้องกันฝุ่นเมื่อปิดฝาปิดสนิทโดยติดตั้งใน 4 ตำแหน่งโดยใช้รูยึดสำหรับชนิดกันฝุ่นและเจ็ท (สกรู ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·ฝาปิดที่เปิดได้มี ตะขอ สำหรับล็อคเพื่อให้สามารถล็อคได้ง่าย
·หยุดที่ ตำแหน่ง เปิดเต็มฝา (180 °) เมื่อใช้งาน
• แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลักและฝาปิดใช้ เรซิ่น ไนล่อน คุณภาพสูง
• ผลิตภัณฑ์ ยังรักษาความทนทานต่อฝุ่นและประสิทธิภาพการ กันน้ำ โดยใช้ เรซิ่น อ่อน / การ กระบวนการซีล ทนความร้อน ด้านล่างของ แผ่นเพลท รวมทั้งการ กระบวนการซีล ยาง ซิลิคอน คุณภาพสูงสำหรับด้านในของ ฝาปิด
• แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลักและ พื้นผิว ฝาปิดมีให้เลือกสองประเภท:สีเงินซึ่งมีสีเงินเมทัลลิกที่สวยงามและหรูหราและสเปคมาตรฐานราคาไม่แพงคือสีขาว
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | บังคับกล่อง | สำหรับ 2 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง