1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นเพลท ตัวล็อคบิด สำหรับ เต้ารับ 15-A คู่

แผ่นเพลท ตัวล็อคบิด สำหรับ เต้ารับ 15-A คู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลท สำหรับบิดล็อค 15 A เต้ารับ แบบฝัง (แบบคู่) มีการเขียนทิศทางการผสมพันธุ์แบบหมุนบน พื้นผิว

[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท สำหรับ เต้ารับ แบบฝังตัวป้องกันการดึงที่ล็อคด้วย PULL <=> ล็อค เขียนบน พื้นผิว แผ่นเพลท

คุณสมบัติ

● สำหรับเต้าเสียบชนิดฝังตัว / ชนิดแขวน - ดึง

สเปค

● ยาว x กว้าง (มม.): 120 x 70
● SPQ (แผ่น): 10

วัสดุ

● อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า
101A
101N-100
101N-200
101S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี วัสดุ เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 190.00

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 1 วัน 10เงินโลหะใหม่ (อะลูมิเนียม)ปล่อย <=> ล็อค120

฿ 156.37

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10สีขาวไนล่อน100 V, → ล็อค120

฿ 156.37

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10สีขาวไนล่อน200 V, → ล็อค120

฿ 174.17

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10เงินสเตนเลสดึง <=> ล็อค115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง ประเภท ตะขอ / สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด 15 A (แบบคู่) จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) 2
บังคับกล่อง สำหรับ 1 ชิ้น