1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SPD สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย Class II

SPD สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย Class II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,912.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การป้องกันขนาดกะทัดรัดระหว่างสายไฟและ สายดิน ด้วยอุปกรณ์ถอด แบบฝัง ตัว

[คุณสมบัติ]
· กระแสไฟฟ้า สูงสุด (imax) ป้องกัน พาวเวอร์ซัพพลาย จากไฟกระชากและไฟกระชาก 10 kA (8/20 switchings)
·ยอดเยี่ยมในการตอบสนองและ กระแสไฟฟ้า ไม่ไดนามิก
·กะทัดรัดและมีหน่วยเดียวป้องกันระหว่างวงจร สายดิน และเฟสเดียว 2 สาย
·รวม ฟังก์ชั่น ปลอดภัยเมื่อเสื่อมสภาพ
·อุปกรณ์ปลดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
·มี ไฟแสดงสถานะ การทำงาน

รหัสสินค้า
LT-121
LT-122
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มการทำงาน

฿ 2,912.19

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 100 VAC 110 Vสาย 800 V หรือน้อยกว่า / สายดิน 1500 V หรือน้อยกว่าเส้น 270 V ± 10%

฿ 3,018.50

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 200 V230 V ACบรรทัด 1,500 V หรือน้อยกว่า / สายดิน 2500 V หรือน้อยกว่าบรรทัด 540 V ± 10%

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน พาวเวอร์ซัพพลาย ชนิด แบบรวม วิธีการติดตั้ง ติดตั้ง หางปลา
Class หมวดหมู่ Class II แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 64 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 20
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 63 กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว (8/20 μs) 5 kA การคายประจุสูงสุด กระแสไฟฟ้า (8/20 μs) 10 kA (สามครั้ง)