(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระบบ
[คุณสมบัติ]
·ความสามารถในการป้องกันอันยิ่งใหญ่
· กระแสไฟฟ้า อิมพัลส์ iimp25ka ช่วยปกป้องสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์จากอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่าโดยตรง
· เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 2500 V.
· กระแสไฟฟ้า ไม่ไดนามิกและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยม
·ความเร็วในการตอบสนองน้อยกว่า: 3nsec
·ผ่านการทดสอบ Class คลื่น 10/350
การใช้งาน | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 600 V DC หรือสูงกว่า | ชนิด | ชนิด ขั้ว เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้ง หางปลา | Class หมวดหมู่ | Class I / Class II | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 102 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 33 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 122.5 | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | 660 V DC |
กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว (8/20 μs) | 25 kA | แรงกระตุ้น กระแสไฟฟ้า (10/350 μs) | 25 kA | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | 2,500 V หรือน้อยกว่า |
แรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มการทำงาน | 900 V หรือมากกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD-D62EFS ในชุด SPD สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายคลาส I / II สำหรับระบบสุริยะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง