1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SPD พาวเวอร์ซัพพลาย Class II / III ซีรีส์ LGL

SPD พาวเวอร์ซัพพลาย Class II / III ซีรีส์ LGL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,662.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมโดยใช้ กระแสไฟฟ้า ไม่ใช่ไดนามิกรวมอุปกรณ์ถอด แบบฝัง ตัว

[คุณสมบัติ]
· กระแสไฟฟ้า แบบไม่ไดนามิกพร้อมการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพสูง
·ความเร็วในการตอบสนองน้อยกว่า:3 วินาที
·การป้องกันแหล่งจ่ายไฟจากกระแสไฟสูงสุด (imax), 20 kA และ 40 kA (8/20 ss), ฟ้าผ่าและไฟกระชากสวิตช์และฟ้าผ่าหลายครั้ง
·รวม ฟังก์ชั่น ปลอดภัยเมื่อเสื่อมสภาพ
·อุปกรณ์ถอด แบบฝัง ตัว
·มีหน้าต่าง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โปร่งใสสำหรับการตรวจสอบด้วยสายตา
·รองรับการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และการติดตั้ง สกรู
· กลไก ตรวจสอบและถอดง่ายและเชื่อถือได้
· สามารถ วัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า วงจร (การทดสอบ megger) ได้
·สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง ขั้วไฟฟ้า กราวด์

รหัสสินค้า
GL-L1F
GL-L2F
LT-L1F
LT-L2F
LT-L4F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว (8/20 μs) การคายประจุสูงสุด กระแสไฟฟ้า (8/20 μs) เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มการทำงาน

฿ 2,662.74

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน -100 V61.5AC 110 V10 kA20 kA700 V หรือน้อยกว่า250 V±12%

฿ 2,677.79

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน -200 V61.5230 V AC10 kA20 kA1200 V หรือน้อยกว่า500 V±12%

฿ 3,145.18

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 9 วัน 10100 V61.5AC 110 V20 kA40 kA800 V หรือน้อยกว่า220 V±10%

฿ 3,266.54

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 3 วัน -200 V61.5230 V AC20 kA40 kA1,300 V หรือน้อยกว่า440 V±10%

฿ 4,900.08

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 11 วัน 10400 V70AC 440 V20 kA40 kA2,500 V หรือน้อยกว่า1000 V±10%

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน พาวเวอร์ซัพพลาย ชนิด ชนิด ขั้ว เดี่ยว วิธีการติดตั้ง ติดตั้ง หางปลา
Class หมวดหมู่ Class II / Class III แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 96 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 25