(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ - มีประสิทธิภาพและกะทัดรัดกว่าเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพและกะทัดรัดมากขึ้น
·ด้วยการรวม SPD แต่ละตัวทำให้ต้องใช้เวลาในการ อุปกรณ์สายไฟ น้อยลงซึ่งจะช่วย ข้อต่อลด เวลาในการทำงานลงได้มาก
·เสียบประเภท
·สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะหน่วย SPD หลักเท่านั้น
·ปลอดภัยแม้ในช่วงเสื่อมสภาพ
·รวมอุปกรณ์ปลดในตัวในกรณีที่เสื่อมสภาพ
·รวมฟังก์ชันการแสดงการทำงานของ SPD
·ปกติ:สีน้ำเงินเมื่อเสื่อมสภาพ:สีแดง
·การ อุปกรณ์รองรับท่อ เอาต์พุต หน้าสัมผัส เสื่อมสภาพ
·จุด หน้าสัมผัส C (จุด หน้าสัมผัส a และ b)
·ความเร็วในการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมประสิทธิภาพสูง กระแสไฟฟ้า แบบไม่ไดนามิก
·ความเร็วในการตอบสนอง:3nsec หรือน้อยกว่า
· Imax:40 kA.
การใช้งาน | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 600 V DC หรือสูงกว่า | ชนิด | ชนิด ขั้ว เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้ง หางปลา | Class หมวดหมู่ | Class II / Class III | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 95 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 63.5 | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | 660 V DC | กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว (8/20 μs) | 20 kA |
การคายประจุสูงสุด กระแสไฟฟ้า (8/20 μs) | 40 kA | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | 2,500 V หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง