(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งง่ายกับ แผ่นกระดาน
·สอดคล้องกับขนาด เบรกเกอร์ MCCB ประเภทที่ตกลงกันของ JIS (3 ขั้ว)
·สามารถใช้ สายพาน ทองแดง สำหรับ เบรกเกอร์ MCCB divergence ได้
·ไม่ต้องกังวลแม้จะเสื่อมสภาพ
·อุปกรณ์ถอด แบบฝัง อัตโนมัติ·พร้อม ไฟบอกสถานะ ฟังก์ชั่น SPD
·การ อุปกรณ์รองรับท่อ เอาต์พุต หน้าสัมผัส เสื่อมสภาพ
·การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมประสิทธิภาพสูง กระแสไฟฟ้า ไม่หยุด นิ่ง
·รวม ฝาครอบเทอร์มินอล ป้องกันการกระแทกการติดตั้งสี่ทิศทาง
· รางปีกนก (DIN Rail)
· ยึด ด้วย สกรู M4
· กระดาน ติดตั้งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
· สกรู- แคลมป์ยึด อุปกรณ์โลหะ
·หน่วยเดียวให้การป้องกันระหว่างสายไฟและระหว่าง สายดิน
รหัสสินค้า |
---|
LT-2T |
LT-2T2H |
LT-2T2HS |
LT-24T2H |
LT-24T2HS |
LT-44T2H |
LT-44T2HS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว (8/20 μs) | การคายประจุสูงสุด กระแสไฟฟ้า (8/20 μs) | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มการทำงาน | ด้วย เทอร์มินอล เอาต์พุต หน้าสัมผัส ลดลง | จำนวนเฟสจำนวนสาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,977.07 ฿ 2,768.74 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 V / 200 V | 130 V AC / 250 V | 5 kA | 10 kA | เส้น 1300 V หรือน้อยกว่า / สายดิน 1500 V หรือน้อยกว่า | บรรทัด 540 V ± 10% | ไม่มี | เดี่ยวสองเดี่ยวสาม 3 เฟส สามบรรทัด | ||
฿ 11,200.60 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 V / 200 V | 130 V AC / 250 V | 20 kA | 40 kA | 1,500 V หรือน้อยกว่า | เส้น 480 V ± 10% | ไม่มี | เดี่ยวสองเดี่ยวสาม 3 เฟส สามบรรทัด | ||
฿ 12,527.31 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 V / 200 V | 130 V AC / 250 V | 20 kA | 40 kA | 1,500 V หรือน้อยกว่า | เส้น 480 V ± 10% | ที่มีจำหน่าย | เดี่ยวสองเดี่ยวสาม 3 เฟส สามบรรทัด | ||
฿ 15,663.15 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 100 V / 200 V | 130 V AC / 250 V | 20 kA | 40 kA | 1,500 V หรือน้อยกว่า | เส้น 480 V ± 10% | ไม่มี | เดี่ยวสอง, เดี่ยวสาม, 3 เฟส สามบรรทัด / สี่บรรทัด | ||
฿ 16,989.87 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 100 V / 200 V | 130 V AC / 250 V | 20 kA | 40 kA | 1,500 V หรือน้อยกว่า | เส้น 480 V ± 10% | ที่มีจำหน่าย | เดี่ยวสอง, เดี่ยวสาม, 3 เฟส สามบรรทัด / สี่บรรทัด | ||
฿ 13,014.29 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 400 V | 510 V AC | 20 kA | 40 kA | 2,500 V หรือน้อยกว่า | เส้น 860 V ± 10% | ไม่มี | เดี่ยวสอง, เดี่ยวสาม, 3 เฟส สามบรรทัด / สี่บรรทัด | ||
฿ 17,235.63 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 400 V | 510 V AC | 20 kA | 40 kA | 2,500 V หรือน้อยกว่า | เส้น 860 V ± 10% | ที่มีจำหน่าย | เดี่ยวสอง, เดี่ยวสาม, 3 เฟส สามบรรทัด / สี่บรรทัด |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | พาวเวอร์ซัพพลาย | ชนิด | แบบรวม | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้ง หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
Class หมวดหมู่ | Class II | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 104.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง