(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งาน กับหมวดหมู่ C2 และ D1 และการแพร่ภาพโทรทัศน์ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· IEC สอดคล้องกับประเภท C2 และ D1
· ความทนทาน แรงกระตุ้น
· C2:8/20 μ S20kA, D1:10/350 μS 2.5 kA (C2 บวกและลบ 5 ครั้งต่อกันรวม 10 ครั้ง D1:บวกและลบอย่างละ 1 ครั้งรวม 2 ครั้ง)
·ป้องกันอุปกรณ์จากไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่าที่เข้ามาทางเสาอากาศทีวี
· รองรับการใช้งาน กับ VHFUHF ดิจิตอลภาคพื้นดินและ BSCS
การใช้งาน | โคแอ็กเชียล | ชนิด | ชนิด ขั้ว เดี่ยว | วิธีการติดตั้ง | คอนเนคเตอร์ ชนิด F |
---|---|---|---|---|---|
Class หมวดหมู่ | IEC หมวดหมู่ C2 / IEC หมวดหมู่ D1 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 63 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 18 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 24 | ความต้านทานแรงกระตุ้น (8/20 μs) | 20 kA | ความต้านทานแรงกระตุ้น (10/350 μs) | 2.5 kA |
เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | 800 V หรือน้อยกว่า | ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันเริ่มต้นปล่อย | 320 V±20% | แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่ ( ค่าอ้างอิง) | DC ถึง 2.15 ghz / 2.7 ghz |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-FPJ75-T230 ในชุด SPD สำหรับ สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล ทีวี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง