(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SISIKU addkreis, ลูกล้อ , หมุนจาก/ไปยัง ลูกล้อ แบบสลับได้แบบ ยึดอยู่กับที่ , สต๊อปเปอร์ แกนหมุน, NJKB, คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ).
รหัสสินค้า |
---|
NJKB-130 |
NJKB-150 |
NJKB-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,431.52 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | ||
฿ 1,631.43 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | ||
฿ 1,944.30 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สต๊อปเปอร์ สองครั้ง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต |
สเปค | ชุดขายึด (ไม่มีล้อ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง