1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ สแตนเลส - สำหรับโหลดขนาดกลาง ชุดโครงลูกล้อ รุ่น SUNJ, SUNJB และ SUNJWB (ไม่มี ล้อ)

ลูกล้อ สแตนเลส - สำหรับโหลดขนาดกลาง ชุดโครงลูกล้อ รุ่น SUNJ, SUNJB และ SUNJWB (ไม่มี ล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,071.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SISIKU addkreis, ลูกล้อ , ลูกล้อ สเตนเลส เลส , สำหรับการรับน้ำหนักปานกลาง, คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ SUNJ SUNJB SUNJWB (ไม่มี ล้อ).

รหัสสินค้า
SUNJ-100
SUNJ-125
SUNJ-150
SUNJ-200
SUNJB-100
SUNJB-125
SUNJB-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(φมม)

฿ 1,071.62

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่68(71)68(71)9090100

฿ 1,425.47

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่75(80)75(80)102102125

฿ 1,508.92

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่75(90)75(90)112112150

฿ 2,261.17

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่100(115)100(115)140140200

฿ 1,293.64

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ68(71)68(71)9090100

฿ 1,781.64

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ75(80)75(80)102102125

฿ 1,859.04

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ75(90)75(90)112112150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) NA
สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ)