1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สปริง บัฟเฟอร์ III ชนิด ขดลวด เร็ว คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ)

ลูกล้อ สปริง บัฟเฟอร์ III ชนิด ขดลวด เร็ว คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,916.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ลูกล้อ รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 200 มม. และความยาวที่นั่งสำหรับติดตั้ง 140 มม.

รหัสสินค้า
SAK-TO-200
SAKB-TO-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด)

฿ 3,916.84

SSK CASTER 1 ชิ้น 9 วัน ไม่

฿ 5,075.61

SSK CASTER 1 ชิ้น 9 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ คุณสมบัติ เงียบ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 112 ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 112(63)
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 140 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 140 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ) บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(φมม) 200