1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สปริง โช๊ค IB ขดลวด ความเร็วสูง รุ่น SAJ-TO คลองเลื่อย เหล็กยึด (ไม่มี ล้อ)

SSK CASTER

ลูกล้อ สปริง โช๊ค IB ขดลวด ความเร็วสูง รุ่น SAJ-TO คลองเลื่อย เหล็กยึด (ไม่มี ล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,689.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] โครงล้อหมุน ชนิด แผ่นเพลท เพลทพร้อมโช้คอั กระดาษซับมัน [การใช้งาน]ใช้สำหรับโลจิสติกส์ รถเข็น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูล

รหัสสินค้า
SAJ-TO-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,689.29

SSK CASTER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ คุณสมบัติ เงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 115(105)
ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 115(105) เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 140 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 140
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(φมม) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAJ-TO-200 ในชุด ลูกล้อ สปริง โช๊ค IB ขดลวด ความเร็วสูง รุ่น SAJ-TO คลองเลื่อย เหล็กยึด (ไม่มี ล้อ)