1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ งานรับน้ำหนักมาก พื้นต่ำ คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ)

ลูกล้อ งานรับน้ำหนักมาก พื้นต่ำ คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 475.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

SISIKU addkreis ลูกล้อ, ลูกล้อ พื้นต่ำสำหรับ โหลดหนัก , HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD, คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ).

รหัสสินค้า
AD-50
AD-65
AD-75
HJ-35U
HJ-50B
HJ-50U
HJ-65B
HJ-65U
HJ-SJ-50B
HJ-SJ-50U
HJ-SJ-65B
HJ-SJ-65U
HJB-50B
HJB-50U
HJB-65B
HJB-65U
HJB-SJ-50B
HJB-SJ-50U
HJB-SJ-65B
HJB-SJ-65U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ประเภทการ รูติดตั้ง ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(φมม)

฿ 774.86

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่หลุมเจาะรู55(65)55(65)8282-ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)50

฿ 884.96

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่หลุมเจาะรู63(78)63(78)100100-ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)65

฿ 905.53

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่หลุมเจาะรู63(78)63(78)100100-ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)75

฿ 475.43

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่หลุมเจาะรู38(48)38(48)6060-ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ35

฿ 576.39

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่หลุมเจาะรู55(65)55(65)8282-สีอบ ดำ50

฿ 513.91

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่หลุมเจาะรู55(65)55(65)8282-ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ50

฿ 696.77

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่หลุมเจาะรู63(78)63(78)100100-สีอบ ดำ65

฿ 640.77

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่หลุมเจาะรู63(78)63(78)100100-ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ65

฿ 1,322.06

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่-----[M20] M20(P2.5)สีดำ50

฿ 1,235.81

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่-----[M20] M20(P2.5)ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ50

฿ 1,545.80

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่-----[M20] M20(P2.5)สีดำ65

฿ 1,436.52

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำไม่-----[M20] M20(P2.5)ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ65

฿ 1,268.52

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระหลุมเจาะรู55(65)55(65)8282-สีอบ ดำ50

฿ 1,277.42

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระหลุมเจาะรู55(65)55(65)8282-ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ50

฿ 1,532.52

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระหลุมเจาะรู63(78)63(78)100100-สีอบ ดำ65

฿ 1,407.10

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระหลุมเจาะรู63(78)63(78)100100-ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ65

฿ 2,152.32

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ-----[M20] M20(P2.5)สีอบ ดำ50

฿ 2,040.45

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ-----[M20] M20(P2.5)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)50

฿ 2,469.19

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ-----[M20] M20(P2.5)สีอบ ดำ65

฿ 2,356.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ-----[M20] M20(P2.5)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก
สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ)