(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] ลูกล้อ รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 100 มม. 130 มม. และ 150 มม. ความยาวที่นั่งติดตั้ง 100 มม. และ 120 มม.
รหัสสินค้า |
---|
KK-100 |
KK-130 |
KK-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.81 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | ||
฿ 460.96 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | ||
฿ 594.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต | สเปค | ชุดขายึด (ไม่มีล้อ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง