(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]โลจิสติกส์ รถเข็น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูล แผ่นเพลท " แบบ ลูกล้อ " ยึดอยู่กับที่ กับ โช้ค
รหัสสินค้า |
---|
K-250A |
K-300A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | รายละเอียด คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,205.72 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 140 | 80 | 200 | 140 | สำหรับ 2.50-4 / 3.00-4 | 250 | ||
฿ 1,479.89 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 160 | 90 | 220 | 150 | สำหรับ 3.50-5 | 300 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต | สเปค | ชุดขายึด (ไม่มีล้อ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง