1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Air Inflater พร้อม ล้อ/ ลูกล้อ พร้อม ล้อ สุญญากาศ AIJ และ คลองเลื่อย ขา เหล็กยึด AILJ (ไม่มี ล้อ)

Air Inflater พร้อม ล้อ/ ลูกล้อ พร้อม ล้อ สุญญากาศ AIJ และ คลองเลื่อย ขา เหล็กยึด AILJ (ไม่มี ล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,619.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]โลจิสติกส์, รถเข็น, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูล, แผ่นเพลท หมุนแบบ " ลูกล้อ " พร้อม โช้ค

รหัสสินค้า
J-250A
J-300A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(φมม)

฿ 1,619.58

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 125125160160สำหรับ 2.50-4 / 3.00-4250

฿ 1,919.23

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 140140175175สำหรับ 3.50-5300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ)