(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับประกอบ ช่อง ABC หรือเสริมมุม
รหัสสินค้า |
---|
BN-5 |
BN-6 |
BN-8 |
BN-10 |
F-3 |
F-4 |
F-5 |
F-6 |
K-4 |
K-5 |
K-6 |
N-3 |
N-4 |
N-5 |
N-6 |
OM-4 |
OM-5 |
OM-6 |
OM-8 |
OM-10 |
T-4 |
T-5 |
T-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สเปค สกรู | รุ่น รองรับการใช้งาน | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,783.95 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 40 | 32 | 1.6 | M5 | สำหรับการประกอบ A-40 / A-50 / C-44 | 100 | ||
฿ 2,783.95 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 40 | 32 | 1.6 | M6 | สำหรับการประกอบ A-40 / A-50 / C-44 | 100 | ||
฿ 3,388.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 40 | 32 | 2.3 | M8 | สำหรับการประกอบ A-40 / A-50 / C-44 | 100 | ||
฿ 3,509.59 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 40 | 32 | 2.3 | M10 | สำหรับการประกอบ A-40 / A-50 / C-44 | 100 | ||
฿ 3,388.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 15 | 15 | 1.6 | M3 | สำหรับการประกอบ C-19 | 500 | ||
฿ 3,056.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 15 | 1.6 | M4 | สำหรับการประกอบ C-19 | 500 | |
฿ 3,388.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 15 | 15 | 1.6 | M5 | สำหรับการประกอบ C-19 | 500 | ||
฿ 3,388.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 15 | 15 | 1.6 | M6 | สำหรับการประกอบ C-19 | 500 | ||
฿ 3,056.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 16 | 1.6 | M4 | สำหรับการประกอบ C-19 / C-20 / C-22 / C-23 | 500 | |
฿ 3,056.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 16 | 1.6 | M5 | สำหรับการประกอบ C-19 / C-20 / C-22 / C-23 | 500 | |
฿ 2,666.67 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 20 | 16 | 1.6 | M6 | สำหรับการประกอบ C-19 / C-20 / C-22 / C-23 | 500 | ||
฿ 3,388.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 23 | 17 | 1.6 | M3 | สำหรับการประกอบ C-20 / C-22 / C-23 / C-29 / C-30 / A-25 | 500 | ||
฿ 3,388.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 23 | 17 | 1.6 | M4 | สำหรับการประกอบ C-20 / C-22 / C-23 / C-29 / C-30 / A-25 | 500 | ||
฿ 3,388.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 23 | 17 | 1.6 | M5 | สำหรับการประกอบ C-20 / C-22 / C-23 / C-29 / C-30 / A-25 | 500 | ||
฿ 3,388.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 23 | 17 | 1.6 | M6 | สำหรับการประกอบ C-20 / C-22 / C-23 / C-29 / C-30 / A-25 | 500 | ||
฿ 2,481.60 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 34 | 23 | 2.3 | M4 | สำหรับการประกอบ C-29 / C-30 / C-44 / A-25 / A-30 / A-40 | 200 | ||
฿ 2,481.60 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 34 | 23 | 2.3 | M5 | สำหรับการประกอบ C-29 / C-30 / C-44 / A-25 / A-30 / A-40 | 200 | ||
฿ 2,481.60 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 34 | 23 | 2.3 | M6 | สำหรับการประกอบ C-29 / C-30 / C-44 / A-25 / A-30 / A-40 | 200 | ||
฿ 2,481.60 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 34 | 23 | 2.3 | M8 | สำหรับการประกอบ C-29 / C-30 / C-44 / A-25 / A-30 / A-40 | 200 | ||
฿ 2,965.36 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 34 | 23 | 2.3 | M10 | สำหรับการประกอบ C-29 / C-30 / C-44 / A-25 / A-30 / A-40 | 200 | ||
฿ 3,424.94 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 23 | 23 | 1.6 | M4 | สำหรับการประกอบ C-29 / C-30 / A-25 | 400 | ||
฿ 3,056.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 23 | 23 | 1.6 | M5 | สำหรับการประกอบ C-29 / C-30 / A-25 | 400 | |
฿ 3,424.94 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 23 | 23 | 1.6 | M6 | สำหรับการประกอบ C-29 / C-30 / A-25 | 400 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนช่องทาง/ราง | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | เหล็กกล้า ทำ ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง