(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การใช้งานอินเวอร์เตอร์
· มาพร้อมกับอุปกรณ์ปลดเบรคแบบแมนนวล
· สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกล่องเทอร์มินอลได้ทีละ 90°
· เสียงรบกวนต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน
· ไม่ต้องซ่อมบำรุง
· รุ่นมาตรฐาน
มอเตอร์เกียร์ที่รองรับมาตรฐานการทำงานชั้นนำ
สามารถติดตั้งได้ตามต้องการ
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้าแปรผัน
ใช้มอเตอร์แบบไม่มีพัดลมที่มีเสียงรบกวนต่ำ
สามารถติดฝาครอบนิรภัยได้
ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
·ชนิดกัน กันน้ำ
โครงสร้างกันน้ำที่แข็งแรง
กันสนิมได้ในระดับสูง
มอเตอร์ 7 ระดับแรงดันไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· สภาพแวดล้อมที่มีการพ่นน้ำ (สำหรับในอาคาร กลางแจ้ง ชนิดกันน้ำ)
· สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองมาก (สำหรับในอาคาร กลางแจ้ง ชนิดกันน้ำ)
รหัสสินค้า |
---|
VC02-040BH |
VC02-100BH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราส่วนลด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,439.79 | FUJI HENSOKUKI GEARD MOTOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1/40 | 25 | ||
฿ 27,583.74 | FUJI HENSOKUKI GEARD MOTOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1/100 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | เพลา ตัน / เมาท์ประเภทเมาท์หน้า | จำนวนเฟส | 3 เฟส | แรงดันไฟฟ้า (AC) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ความจุ(W) | 200 | เบรค | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง