(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว ( M)] 3/4/5/6
สกรูหัวกลมแฉก/แหวนอีแปะ (KW)
[วัสดุ] PC (โพลีคาร์บอเนต)
[สี] โปร่งใส
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน] 1.82 MPa: 130°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 7.60 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 8.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 18 | 0.5 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 25.76 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 27.27 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
฿ 8.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
฿ 8.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 8.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 9.25 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 23.74 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 10.90 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 25.76 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 18 | 0.7 | ||
฿ 25.76 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 13.08 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 28.28 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 47.98 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 40 | 0.7 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
฿ 24.24 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 24.75 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 10.90 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 26.77 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 27.27 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 18 | 0.8 | ||
฿ 13.08 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 29.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 34.85 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 39.90 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | ||
฿ 12.53 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 13.08 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 13.63 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 14.18 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 28.79 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 34.85 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 44.95 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
฿ 44.95 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PC | สี | ใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง