1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PTFE น๊อตตัวเมีย / เต็นท์

PTFE น๊อตตัวเมีย / เต็นท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 3/4/5/6/8/10/12
[วัสดุ]PTFE
[สี]ขาวขุ่น
[อุณหภูมิทนความร้อน]ต่อเนื่อง 240 ° C ไม่ติดไฟ
[มาตรฐาน UL]เทียบเท่า UL94V-0 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
TENT-10
TENT-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 179.80

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 10101.5

฿ 223.74

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 10121.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท