(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 1.4/1.6/1.7
[วิธีการใช้งาน] ฟิตติ้งแบบสวมอัด / ฟิตติ้งแบบสวมอัดชนิดใช้ความร้อน
[เรซิ่นที่ใช้ร่วมกันได้] เทอร์โมพลาสติก
[วัสดุ] ทองเหลือง (C3604BD) เนื้อหาแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การชุบผิว] ขัดล้างคราบไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
HMIB-142530Z |
HMIB-162530Z |
HMIB-172530Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 ฿ 4.12 | INSERT NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.4 | 2D | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm | ||
฿ 9.80 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.6 | 2D | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm | ||
฿ 80.00 | HSK INSERT NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.7 | 1.5D | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
กำลังโหลด …
ชนิด | พอดีพอดี | การใช้งาน | โลหะเบา | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | NA | รูปทรง | มาตรฐาน |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ความยาว (หลังแทรก) | 3 |
รายละเอียด วัสดุ | ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง