(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว (M) ของสกรูที่รองรับการใช้งาน] 2/2.6/3/4/5/6
[สี] สีขาวอมเทา/ดำ
[อุณหภูมิบิดเบือนความร้อน] 1.82 MPa: 200°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
CZ-2004B |
CZ-305 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว | สี | รายละเอียด วัสดุ | รายละเอียดสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 2.1 | 4 | สีดำ | Duranex (PBT) เกรด # CN7030LB | - | |
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 3.2 | 5 | สีเทา | Duranex (PBT) เกรด # CN7030LN | สีขาวขี้เถ้า |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | เรซิ่น | หน่วยขาย | จำหน่ายเป็นแพ็ค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง