(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่าขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 2/2.6/3/4
[วัสดุ] ไนล่อน 66
[สี] กึ่งโปร่งแสง
[อุณหภูมิการลดรูปเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 75°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
CN-2003 |
CN-303 |
CN-305 |
CN-306 |
CN-320 |
CN-404 |
CN-406 |
CN-408 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.33 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.7 | 2.2 | 3 | |||
฿ 7.62 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 3.2 | 3 | |||
฿ 76.96 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 3.2 | 5 | ||
฿ 76.96 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 3.2 | 6 | ||
฿ 7.48 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 3.2 | 20 | |||
฿ 77.34 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6.3 | 4.2 | 4 | ||
฿ 77.34 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6.3 | 4.2 | 6 | ||
฿ 233.33 | HSK RESIN SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | 10 | 6.3 | 4.2 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | เรซิ่น | สี | โปร่งแสง |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | ไนล่อน 66 | หน่วยขาย | จำหน่ายเป็นแพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง