4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Black Duracon Spacer (Hollow) / C-B【50 Pieces Per Package】

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to Ship O.D.
(mm)
Inner Dia.
(mm)
Thickness/Length
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 6 2.5 20
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 6 2.5 22
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 6 2.5 25
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 6 2.5 28
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 6 2.5 30
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 1.5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 1
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 2.5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 2
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 3.5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 3
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 4.5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 4
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 5.5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 6.5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 6
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 7.5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 7
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 8.5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 8
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 9.5
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 9
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 10
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 11
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 12
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 13
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 14
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 15
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 2.2 16

Basic Information

Shape Standard Material Resin Color Black
Detailed Material Duracon (POM) Sales Unit Pack-sold

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Shape

    • Standard
  • O.D.(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    [4-20/0.5mm increments] [21-100/1mm increments]
  • Inner Dia.(mm)

    • 2.2
    • 2.5
    • 2.7
    • 3.2
    • 4.2
    [3-100/0.5mm increments]
  • Thickness/Length

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    [2-100/0.5] [5-100/1]
  • Material

    • Resin
  • Color

    • Black
  • Detailed Material

    • Duracon (POM)
  • Sales Unit

    • Pack-sold
  • Type

    • C-2000B
    • C-400B
    • C-2000-6B
    • C-300B
    • C-2600B
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 8 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry