1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเตนเลส 316 (กลวง / ท่อเหล็ก) /CU-PU

HSK METAL SPACER

สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเตนเลส 316 (กลวง / ท่อเหล็ก) /CU-PU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สกรู ขนาดเกลียว รองรับ (M)] 3/4/5
[วัสดุ]สเตนเลส (SUS316)
[การประมวลผล]สูญเสียไขมัน
* ใช้ สเตนเลส เกรด สูงที่ มีคุณสมบัติทนกรดและทนต่อ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมสำหรับตัวเว้น สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สแตนเลส 316
ตัวอักษร '-' ถูกทำเครื่องหมายบนตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ

รหัสสินค้า
CU-425PU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 41.67

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 20 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ID แบบตรง OD(มิลลิเมตร) 5.2 ID(มิลลิเมตร) 4.2
ความหนา / ความยาว(มิลลิเมตร) 25 รูปทรง แบบตรง วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว NA ความเผื่อ ID +0.1 ถึง -0.2 ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว ±0.1
ความเผื่อ OD ±0.1 ประเภทการขาย แพ็คขาย รายละเอียด วัสดุ สแตนเลส (SUS316)
วิธีการทำความสะอาด ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CU-425PU ในชุด สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเตนเลส 316 (กลวง / ท่อเหล็ก) /CU-PU