1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์อลูมิเนียม (กลวง) / CL-E/-BE/-KE

สเปสเซอร์อลูมิเนียม (กลวง) / CL-E/-BE/-KE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ค่าขนาดเกลียว (M) ที่กำหนดของสกรูที่รองรับการใช้งาน] 2/2.6/3/4/5/6
[วัสดุ] สำหรับ M2: อลูมิเนียม แบบฟรีคัตติ้ง ปลอดสารตะกั่ว (CB156) ที่มีปริมาณสารตะกั่ว 10 ppm หรือน้อยกว่า
สำหรับ M2.6 ถึง M6: อลูมิเนียม แบบฟรีคัตติ้ง ปลอดสารตะกั่ว (KS26) ที่มีปริมาณสารตะกั่ว 300 ppm หรือน้อยกว่า
[การชุบผิว] ล้างผิวด้วยกรด (Pickling), อลูไมท์สีดำ, ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (Kanigen)

รหัสสินค้า
CL-301E
CL-303E
CL-410E
CL-420E
CL-505.5BE
CL-510BE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)
ความหนา / ความยาว
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วิธีการทำความสะอาด

฿ 79.24

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1063.21NAล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

฿ 79.24

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1063.23NAล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

฿ 80.39

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1084.310NAล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

฿ 83.05

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1084.320NAล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

฿ 50.00

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 10105.35.5Alumite (สีดำ)-

฿ 50.00

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 10105.310Alumite (สีดำ)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ID แบบตรง รูปทรง แบบตรง วัสดุ อะลูมิเนียม
ความเผื่อ ID ±0.15 ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว ±0.1 ความเผื่อ OD ไม่ได้ระบุ
ประเภทการขาย แพ็คขาย รายละเอียด วัสดุ อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (KS26)