1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ไทเทเนียม / TIBT-0000【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์ไทเทเนียม / TIBT-0000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 5/6/8/10/12
[วัสดุ] ไทเทเนียมบริสุทธิ์
[การชุบ] ขัดล้างคราบไขมัน
ความถ่วงจำเพาะประมาณ 60% ของสแตนเลส เช่นเดียวกับความต้านทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะความต้านทานต่อน้ำทะเล
เนื่องจากไทเทเนียมไม่เป็นแม่เหล็ก จึงสามารถใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่ต้องการคุณสมบัติที่ไม่เป็นแม่เหล็กได้

รหัสสินค้า
TIBT-0816
TIBT-0820
TIBT-0825
TIBT-1040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 142.93

HSK BOLT 10 ชิ้น 31 วัน 108161.25

฿ 148.48

HSK BOLT 10 ชิ้น 31 วัน 108201.25

฿ 161.62

HSK BOLT 10 ชิ้น 31 วัน 108251.25

฿ 7,517.00

HSK BOLT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 1010401.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน รูปทรงรูติดตั้ง ไม่
วัสดุ ไททาเนียม กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน ทนสารเคมี / ไม่เป็นแม่เหล็ก
วิธีการทำความสะอาด ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน