(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม สเตนเลส UC-0000 ซีรี่ย์ [จัดจำหน่าย 1-50 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียวมีตั้งแต่: M2, M2.6, M3 และ M4
• ความยาวเกลียว : 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ 12 mm.
• ระยะพิตซ์ : 0.4, 0.45, 0.5 และ 0.7 mm.
• วัสดุ : เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และงานโครงสร้างอะลูมิเนียมโปรไฟล์
รหัสสินค้า |
---|
UC-0203 |
UC-0204 |
UC-0205 |
UC-0206 |
UC-0208 |
UC-0210 |
UC-0212 |
UC-0304 |
UC-0305 |
UC-0306 |
UC-0308 |
UC-0310 |
UC-0312 |
UC-0406 |
UC-0408 |
UC-0410 |
UC-0412 |
UC-2603 |
UC-2604 |
UC-2605 |
UC-2606 |
UC-2608 |
UC-2610 |
UC-2612 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.77 | CAP SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 3 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 78.86 ฿ 7.60 | CAP SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | - | |||
฿ 78.86 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 78.86 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 176.75 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 78.86 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9.25 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 78.48 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 78.10 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 77.34 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 77.72 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 77.72 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 77.72 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7.60 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 7.60 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 90.37 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 78.48 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 380.19 ฿ 203.78 | BOLT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.6 | 3 | 0.45 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 78.86 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 78.48 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 78.48 ฿ 6.78 | CAP SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 7.60 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 78.48 | HSK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7.60 | HSK BOLT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เต็ม เกลียว |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง