(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว ( M)] 4/5/6/8/10/12
[วัสดุ] PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)
[สี] สีเทา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.98 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 37.88 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 40.40 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 18.57 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 36.36 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 38.38 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 42.42 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 44.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 46.97 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 48.48 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 53.54 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 35 | 0.8 | ||
฿ 39.90 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 40.40 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 19.12 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 25.68 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 51.01 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 53.54 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 35 | 1 | ||
฿ 55.05 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 40 | 1 | ||
฿ 55.05 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 55.05 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 55.05 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 35 | 1.25 | ||
฿ 31.72 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 55.05 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 50 | 1.25 | ||
฿ 55.05 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 15 | 1.5 | ||
฿ 31.72 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 31.72 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 31.72 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 40.48 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 35 | 1.5 | ||
฿ 63.64 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 40 | 1.5 | ||
฿ 63.64 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50 | 1.5 | ||
฿ 43.22 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 25 | 1.75 | ||
฿ 66.67 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 30 | 1.75 | ||
฿ 66.67 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 35 | 1.75 | ||
฿ 66.67 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 40 | 1.75 | ||
฿ 68.69 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 45 | 1.75 | ||
฿ 45.40 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 50 | 1.75 | ||
฿ 72.73 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 55 | 1.75 | ||
฿ 72.73 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 60 | 1.75 | ||
฿ 72.73 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 65 | 1.75 | ||
฿ 49.78 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 70 | 1.75 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PVC | สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง