(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 3/4/5/6
[วัสดุ]RENY (โพลีเอไมด์ Reny ) เติมใยแก้ว 50%
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:234 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94-HB (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.90 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 40.40 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 42.42 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 18.57 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 42.93 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 44.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 42.42 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 42.93 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 42.93 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 44.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 46.97 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 53.03 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 44.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
฿ 44.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 44.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 46.97 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 53.03 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 72.22 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 46.97 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 46.97 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 51.01 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 53.03 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 55.56 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 79.80 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | RENY | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง