(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 3/4/5/6
[วัสดุ]PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) เติมใยแก้ว 40%
[สี]สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:260 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 45.45 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 46.46 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 51.52 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 55.05 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 58.59 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 46.46 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 48.99 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 51.52 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 55.05 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 35.55 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 62.12 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 66.67 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 62.12 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 62.12 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 66.16 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 74.75 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 83.33 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 103.03 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 120.71 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 87.37 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 103.03 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 103.03 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 120.71 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 141.92 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 171.21 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 199.49 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PPS | สี | สีน้ำตาลอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง