(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 4/5/6/8/10/12
[วัสดุ]PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) เติมใยแก้ว 40%
[สี]สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:260 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.37 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 40.40 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 42.93 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 46.97 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 48.99 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 43.43 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 44.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 48.99 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,553.91 | SA11 FASTENING | 10 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 53.54 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 68.69 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 70.71 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 89.39 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 53.54 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 62.12 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 62.12 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 70.71 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 79.80 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 87.88 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 105.56 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 87.88 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 87.88 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 87.88 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 97.47 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 114.65 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 131.82 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 158.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 179.80 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 244.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 253.54 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 280.30 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 288.38 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 305.56 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 50 | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 444.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 514.65 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 584.34 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 601.52 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 618.69 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 50 | 1.75 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PPS |
สี | สีน้ำตาลอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง