(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว ( M)] 2/2.6/3/4/5/6
สกรูหัวกระดุม
[วัสดุ] PPS (โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์) เสริมใยแก้ว 40%
[สี] สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน] 1.82 MPa: 260°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
แหวนรอง PTFE (KW)
[วัสดุ] PTFE
[สี] ขาวขุ่น
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน] ต่อเนื่อง 240°C ไม่ติดไฟ
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.08 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
฿ 13.08 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 13.08 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 14.18 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 28.28 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 30.30 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
฿ 13.63 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 13.63 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 14.18 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 29.29 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 31.31 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 32.83 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 33.84 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 34.34 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 36.36 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 37.88 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
฿ 29.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 16.37 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 17.47 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 19.12 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 20.75 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 36.36 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 22.95 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 24.58 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 39.90 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 34.85 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 37.88 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 39.90 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 43.94 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 46.46 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 47.98 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 57.07 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 65.66 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 50.51 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 54.55 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 59.09 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 67.68 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 67.68 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 76.26 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 84.85 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 27.27 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
฿ 28.28 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
฿ 28.79 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
฿ 30.30 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PPS | สี | สีน้ำตาลอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง