(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 3
สกรู หัว ปุ่ม
[วัสดุ]PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)
[สี]สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:152 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-O (วัสดุ)
แหวนอีแปะ (KW)
[วัสดุ]PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)
PE-0000-T พร้อม PTFE
รหัสสินค้า |
---|
PE-0306-E |
PE-0308-E |
PE-0310-E |
PE-0312-E |
PE-0315-E |
PE-0316-E |
PE-0320-E |
PE-0325-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.33 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 33.33 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 33.33 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 36.36 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 45.96 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 33.90 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 52.53 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 57.58 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 25 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 3 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เรซิ่น |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PEEK |
สี | สีน้ำตาลอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง