(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว (M)]3/4/6
[วัสดุ] PC (โพลีคาร์บอเนต)
[สี]ใส/ดำ (*เฉพาะ PCS-0606 B เป็นสีดำ)
[อุณหภูมิการเปลี่ยนรูปทางความร้อน] 1.82 mpa: 130°C
[มาตรฐาน UL]UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
PCS-0304 |
PCS-0406 |
PCS-0606B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | สี | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) | ขนาด (-หมายเหตุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ใส | M3 | M3X4 | M3-4 | |
฿ 34.34 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ใส | M4 | M4X6 | M4-6 | ||
฿ 14.18 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 6 | 1 | - | สีดำ | M6 | M6X6 | M6-6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | แบน | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง