(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.6/3/4
[วัสดุ] ทองเหลือง
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
รหัสสินค้า |
---|
BF-0203 |
BF-0204 |
BF-0205 |
BF-0206 |
BF-0208 |
BF-0210 |
BF-0212 |
BF-0304 |
BF-0305 |
BF-0306 |
BF-0308 |
BF-0310 |
BF-0312 |
BF-0406 |
BF-0408 |
BF-0410 |
BF-0412 |
BF-2604 |
BF-2605 |
BF-2606 |
BF-2608 |
BF-2610 |
BF-2612 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 3 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 5.97 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 5.97 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 6.52 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 7.05 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
฿ 19.70 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง