1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู หัว ปุ่ม คลองเลื่อย เซรามิก (พร้อมรู รูระบายแก๊ส / KW) /RA-0000-T

สกรู หัว ปุ่ม คลองเลื่อย เซรามิก (พร้อมรู รูระบายแก๊ส / KW) /RA-0000-T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 660.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 4/5
สกรู หัว ปุ่ม
[วัสดุ]อลูมินา 96
[สี]ขาว
[อุณหภูมิทนความร้อน]1,300 ° C
แหวนรอง PTFE (KW)
[วัสดุ]PTFE
[สี]ขาวขุ่น
[อุณหภูมิทนความร้อน]ต่อเนื่อง 240 ° C ไม่ติดไฟ
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
RA-0406-T
RA-0408-T
RA-0410-T
RA-0412-T
RA-0508-T
RA-0510-T
RA-0512-T
RA-0515-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 660.61

HSK SCREW 2 ชิ้น 10 วัน 10460.7

฿ 669.19

HSK SCREW 2 ชิ้น 10 วัน 10480.7

฿ 678.28

HSK SCREW 2 ชิ้น 10 วัน 104100.7

฿ 686.36

HSK SCREW 2 ชิ้น 10 วัน 104120.7

฿ 682.32

HSK SCREW 2 ชิ้น 10 วัน 10580.8

฿ 690.40

HSK SCREW 2 ชิ้น 10 วัน 105100.8

฿ 699.49

HSK SCREW 2 ชิ้น 10 วัน 105120.8

฿ 708.59

HSK SCREW 2 ชิ้น 10 วัน 105150.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เซรามิก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง / พร้อม รูทะลุ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน ทนความร้อน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์