(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] วัสดุพื้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 19.05 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 173.63 ฿ 32.68 | SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 77.34 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 77.34 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 77.72 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 77.72 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 78.10 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 78.10 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 78.48 ฿ 11.98 | SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 78.48 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 8.15 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 79.24 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 79.62 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 9.80 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 4 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 5 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 6 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 8 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 10 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 12 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 77.34 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 77.34 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 77.34 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 77.34 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง