1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปเซอร์ทองเหลือง (หกเหลี่ยม)/BSB-E

สเปเซอร์ทองเหลือง (หกเหลี่ยม)/BSB-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว เกลียว (M)] 1.7/2/2.5/2.6/3/4/6
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD), ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การแปรรูป] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)

รหัสสินค้า
BSB-1706E
BSB-2010-3E
BSB-2030E
BSB-2504E
BSB-2605-3E
BSB-2607E
BSB-2630E
BSB-305-6E
BSB-306-6E
BSB-308-6E
BSB-316-5E
BSB-320-6E
BSB-325-5E
BSB-325-6E
BSB-328-6E
BSB-332E
BSB-336E
BSB-343E
BSB-344E
BSB-350-6E
BSB-350E
BSB-352E
BSB-361E
BSB-407E
BSB-408E
BSB-411E
BSB-413E
BSB-480E
BSB-615E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเบอร์ประแจ B
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

฿ 11.82

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 1036M1.7

฿ 11.82

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10310M2

฿ 17.22

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10430M2

฿ 11.82

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 1054M2.5

฿ 10.18

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 103.55M2.6

฿ 10.18

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 1057M2.6

฿ 18.28

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10530M2.6

฿ 11.27

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 1065M3

฿ 11.27

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 1066M3

฿ 10.73

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 1068M3

฿ 12.88

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10516M3

฿ 12.88

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10620M3

฿ 15.05

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10525M3

฿ 16.67

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10625M3

฿ 18.28

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10628M3

฿ 18.28

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 105.532M3

฿ 19.92

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 105.536M3

฿ 50.00

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 105.543M3

฿ 50.00

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 105.544M3

฿ 23.15

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10650M3

฿ 22.62

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 105.550M3

฿ 50.00

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 20 วัน 105.552M3

฿ 28.02

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 105.561M3

฿ 13.43

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 1077M4

฿ 13.43

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 1078M4

฿ 33.33

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 20 วัน 10711M4

฿ 23.15

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10713M4

฿ 42.05

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10780M4

฿ 38.82

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 101015M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หกเหลี่ยม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ประเภท เสา ตัน
สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA รู ช่องระบายก๊าซ NA
รายละเอียดวัสดุ ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) รายละเอียดของการเคลือบผิว ชุบผิวนิกเกิล (Ni)