4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Stainless Steel Spacer (Hexagonal) / KSU-300B【50 Pieces Per Package】

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to Ship Length L
(mm)
Cleaning Method Material Details
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 5 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 6 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 7 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 8 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 9 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 10 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 11 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 12 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 13 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 14 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 15 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 16 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 17 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 18 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 19 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 20 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 21 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 22 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 23 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 24 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 25 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
50 Pieces Per Package 8 Day(s) 30 Degreasing Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)

Basic Information

Type Hexagon End Shape (Left) Male thread End Shape (Right) Female Thread
Wrench Flats B(mm) 6 Material Stainless Steel Surface Treatment NA
Post Type Solid Scale No memory Pilotted Ends NA
Gas Vent Hole NA Screw Diameter M3

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Type

    • Hexagon
  • End Shape (Left)

    • Male thread
  • End Shape (Right)

    • Female Thread
  • Wrench Flats B(mm)

    • 6
  • Length L(mm)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 30
    [8-1000/0.5mm increments] [10-800/1mm increments] [15-50/5mm increments] [50-150/10mm increments]
  • Material

    • Stainless Steel
  • Surface Treatment

    • NA
  • Post Type

    • Solid
  • Scale

    • No memory
  • Pilotted Ends

    • NA
  • Gas Vent Hole

    • NA
  • Screw Diameter

    • M3
  • Type

    • KSU-300B
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 8 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry