(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว เกลียว (M)] 2.5/3/4/5
[วัสดุ] สเเตนเลสฟรีคัตติ้ง (SUS303)
[การแปรรูป] สูญเสียไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
ASU-2511 |
ASU-305 |
ASU-305-5 |
ASU-308 |
ASU-330 |
ASU-420 |
ASU-440 |
ASU-550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,920.00 ฿ 862.85 | METAL SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 11 | M2.5 | ||
฿ 50.00 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 5.5 | 5 | M3 | |||
฿ 50.00 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 5 | 5 | M3 | |||
฿ 50.00 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5.5 | 8 | M3 | |||
฿ 40.97 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 30 | M3 | |||
฿ 39.90 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 20 | M4 | |||
฿ 108.33 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 7 | 40 | M4 | |||
฿ 109.09 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 50 | M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
วิธีการทำความสะอาด | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | รายละเอียดวัสดุ | สแตนเลส แบบฟรีคัตติ้ง (SUS303) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง