(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว (M)] 2.6/3/4/5/6/8/3 (เส้นผ่าศูนย์กลางแบน 5)/3 (เส้นผ่าศูนย์กลางแบน 6)
[วัสดุ] เหล็กกล้า Free-cutting (SUM)
[การรักษา] เคลือบผิวโครเมตไตรวาเลนท์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.72 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 4 | M3 | ||
฿ 17.75 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 5 | M3 | |||
฿ 15.58 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 7 | M3 | |||
฿ 18.28 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 8 | M3 | |||
฿ 33.33 | SA11 FASTENING | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5.5 | 10 | M3 | |||
฿ 41.67 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5 | 15 | M3 | |||
฿ 87.62 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 15 | M3 | ||
฿ 41.67 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 5 | 16 | M3 | |||
฿ 1,066.29 | SA11 FASTENING | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 20 | M3 | |||
฿ 32.83 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 20.5 | M3 | |||
฿ 33.84 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 21.5 | M3 | |||
฿ 33.84 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 22.5 | M3 | |||
฿ 34.34 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 23.5 | M3 | |||
฿ 34.34 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 24.5 | M3 | |||
฿ 37.72 | SA11 FASTENING | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5.5 | 25 | M3 | |||
฿ 34.34 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 25.5 | M3 | |||
฿ 34.85 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 26.5 | M3 | |||
฿ 36.36 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 27.5 | M3 | |||
฿ 37.37 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 28.5 | M3 | |||
฿ 39.90 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 29.5 | M3 | |||
฿ 48.77 | SA11 FASTENING | 50 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5.5 | 50 | M3 | ||
฿ 25.55 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 6 | M4 | |||
฿ 16.13 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 7 | M4 | |||
฿ 33.33 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 7 | 9 | M4 | |||
฿ 152.40 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 10 | M4 | |||
฿ 30.30 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 14 | M4 | |||
฿ 1,122.58 ฿ 503.03 | METAL SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 15 | M4 | ||
฿ 883.43 | SA11 FASTENING | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 16 | M4 | |||
฿ 88.39 ฿ 13.11 | SPACER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 20 | M4 | |||
฿ 32.83 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 20.5 | M4 | |||
฿ 32.83 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 21.5 | M4 | |||
฿ 32.83 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 22.5 | M4 | |||
฿ 32.83 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 23.5 | M4 | |||
฿ 18.57 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 24.5 | M4 | |||
฿ 24.23 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 25 | M4 | |||
฿ 34.85 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 25.5 | M4 | |||
฿ 34.85 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 26.5 | M4 | |||
฿ 34.85 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 27.5 | M4 | |||
฿ 20.75 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 28.5 | M4 | |||
฿ 34.85 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 29.5 | M4 | |||
฿ 24.23 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 30 | M4 | |||
฿ 2,283.87 ฿ 1,009.01 | METAL SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 40 | M4 | ||
฿ 58.33 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 7 | 46 | M4 | |||
฿ 43.13 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 50 | M4 | |||
฿ 3,832.26 ฿ 1,691.18 | METAL SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 74 | M4 | ||
฿ 90.29 | SA11 FASTENING | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | M5 | ||
฿ 70.20 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 35 | M5 | |||
฿ 75.25 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 40 | M6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
รายละเอียดวัสดุ | เหล็ก แบบฟรีคัตติ้ง (SUM) | รายละเอียดของการเคลือบผิว | ชุบโครเมี่ยมด้วยไตรวาเลนท์โครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง