1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์ Duracon (ชนิดหกเหลี่ยม สำหรับ Short-Interval Stacking) / MS-0000-00E

สเปสเซอร์ Duracon (ชนิดหกเหลี่ยม สำหรับ Short-Interval Stacking) / MS-0000-00E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 2 / 2.6 / 3
โครงสร้างหลัก
[วัสดุ] Duracon (POM)
[สี] สีขาวโปร่งแสง
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 110°C
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)
เกลียวนอก
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)

รหัสสินค้า
MS-2620-03E
MS-306-03E
MS-308-03E
MS-310-04E
MS-320-03E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเบอร์ประแจ B
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 41.67

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 105203

฿ 12.35

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 105.563

฿ 12.35

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 105.583

฿ 14.52

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 105.5104

฿ 41.67

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 105.5203

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หกเหลี่ยม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว NA ประเภท เสา ตัน
สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA รู ช่องระบายก๊าซ NA
รายละเอียดวัสดุ Duracon (POM)