1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะลูมิเนียม สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (แบบกลม/ สีดำ anodized) เสียบ /BRL-SBE

อะลูมิเนียม สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (แบบกลม/ สีดำ anodized) เสียบ /BRL-SBE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 2 / 2.6 / 3/4
[วัสดุ]สำหรับ M2:อะลูมิเนียม ตัด ฟรี ไร้ ปลอดสารตะกั่ว (CB156) ปริมาณ สายนำไฟฟ้า 10 ppm หรือน้อยกว่า / สำหรับ M2.6 ถึง M4:อะลูมิเนียม ตัด ฟรี ไร้ ปลอดสารตะกั่ว (KS26) ปริมาณ สายนำไฟฟ้า 300 ppm หรือน้อยกว่า
[การประมวลผล]อลูไมท์สีดำ (BAL)

รหัสสินค้า
BRL-2006.5SBE
BRL-2009SBE
BRL-2011SBE
BRL-2608SBE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดวัสดุ

฿ 66.67

METAL SPACER 50 ชิ้น 20 วัน 1046.5อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (CB156)

฿ 66.67

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 20 วัน 1049อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (CB156)

฿ 75.00

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 20 วัน 10411อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (CB156)

฿ 50.51

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 19 วัน 1058อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (KS26)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กลม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวใน รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวนอก
วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ ประเภท เสา ตัน
สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA รู ช่องระบายก๊าซ NA
รายละเอียดของการเคลือบผิว ชุบอลูไมท์สีดำ (BAL)