1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์อะลูมิเนียม (แบบกลม), BRL-KE

HSK METAL SPACER

สเปสเซอร์อะลูมิเนียม (แบบกลม), BRL-KE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 2/2.6/3/4
[วัสดุ] สำหรับ M2: อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (CB156);ปริมาณตะกั่ว: 10 ppm หรือน้อยกว่า / สำหรับ M2.6 ถึง M4: อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (KS26);ปริมาณตะกั่ว: น้อยกว่า 300 ppm
[การชุบ] ล้างผิวด้วยกรด (Pickling), อะลูมิเนียมชุบผิวอโนไดซ์สีดำ, ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (Kanigen)

รหัสสินค้า
BRL-317KE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 25.00

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กลม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 6 ความยาว L(มิลลิเมตร) 17 วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ประเภท เสา ตัน สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ
สิ้นสุดการนำร่อง NA รู ช่องระบายก๊าซ NA รายละเอียดวัสดุ อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (KS26)
รายละเอียดของการเคลือบผิว ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (Kanigen)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BRL-317KE ในชุด สเปสเซอร์อะลูมิเนียม (แบบกลม), BRL-KE