1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สเปสเซอร์ สำหรับติดตั้งกับขั้วต่อ D-sub DSB

สเปสเซอร์ สำหรับติดตั้งกับขั้วต่อ D-sub DSB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่กำหนด] M2.6 / M3 / #4
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ที่มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
ใช้เป็นสเปสเซอร์สำหรับติดตั้งกับขั้วต่อ D-sub
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
DSB-1048GE
DSB-1062AE
DSB-4060AE
DSB-5045AE
DSB-6061AE
DSB-6561DE
DSB-7848EE
DSB-7954AE
DSB-8043AE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 183.44

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104.810

฿ 28.28

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 106.210

฿ 13.43

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 1064

฿ 13.43

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 104.55

฿ 13.43

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 106.156

฿ 82.67

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106.16.5

฿ 82.67

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104.87.8

฿ 13.43

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 105.47.9

฿ 13.43

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 104.38

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หกเหลี่ยม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) 5 วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ประเภท เสา ตัน สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA
รู ช่องระบายก๊าซ NA รายละเอียดวัสดุ ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) รายละเอียดของการเคลือบผิว ชุบผิวนิกเกิล (Ni)