(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว] เบอร์ 4
[วัสดุ] ทองเหลืองที่มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
ใช้เกลียวแบบอิมพีเรียลและนัทชุบนิกเกิล (Ni) (# 4-40) สำหรับติดตั้งขั้วต่อ D-sub
รหัสสินค้า |
---|
B-4406 |
B-4408 |
B-4410 |
B-4412 |
B-4415 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 |
กำลังโหลด …
ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.6350 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
ประเภท เกลียว | UNC เกลียวนิ้วหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | หมายเลข 4 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง