1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนอีแปะ BW/TIW/UMW

แหวนอีแปะ BW/TIW/UMW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ ขนาดเกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3/4/5/6/8/10/12

[ ไททาเนียม บริสุทธิ์ ]
ความถ่วงจำเพาะ ประมาณ 60% ของ สเตนเลส อีกทั้งยัง ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทนต่อน้ำทะเล
เนื่องจาก ไททาเนียม ไม่เป็นแม่เหล็ก จึงสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณสมบัติ ไม่เป็นแม่เหล็ก เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

รหัสสินค้า
BW-0306-05B
BW-0307-05B
BW-0308-05B
BW-0408-05B
BW-0410-08B
UMW-0308-05
UMW-0410-08
UMW-0512-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด)

฿ 5.42

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ทองเหลืองอ อะลูมิเนียม3.3630.5-อะโนไดซ์สีดำ

฿ 5.42

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ทองเหลืองอ อะลูมิเนียม3.3730.5-อะโนไดซ์สีดำ

฿ 5.42

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ทองเหลืองอ อะลูมิเนียม3.3830.5-อะโนไดซ์สีดำ

฿ 20.20

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ทองเหลืองอ อะลูมิเนียม4.5840.5-อะโนไดซ์สีดำ

฿ 20.20

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ทองเหลืองอ อะลูมิเนียม4.51040.8-อะโนไดซ์สีดำ

฿ 5.97

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10สเตนเลสNA3.3830.5SUS316NA

฿ 7.05

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10สเตนเลสNA4.51040.8SUS316NA

฿ 7.60

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10สเตนเลสNA5.51250.8SUS316NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนอีแปะ ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ